JAJSQM0C february 2002 – june 2023 SN74AHC00-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25 °C | TA = −40 °C to 125°C | TA = −40 °C to 85°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 3.7 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | ns | |
tPHL | 3.7 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | 6.5 | |||||
tPLH | A or B | Y | CL = 50 pF | 5.2 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns | |
tPHL | 5.2 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 |