JAJSQM5C july 2003 – june 2023 SN74AHC02-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | MIN | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|
VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 0.8 | V | |
VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | −0.8 | V | |
VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 4.9 | V | |
VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 3.5 | V | |
VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 1.5 | V |