JAJSQN6L October 1995 – February 2024 SN54AHC08 , SN74AHC08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHC08 デバイスは、クワッド 2 入力正論理 AND ゲートです。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A • B または Y = A + B を正論理で実行します。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (2) |
|---|---|---|
| SN74AHC08 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.90mm |
| DB (SSOP、14) | 6.20mm × 5.30mm | |
| DGV (TVSOP、14) | 3.60mm × 4.40mm | |
| N (PDIP、14) | 19.30mm × 6.35mm | |
| NS (SO、14) | 10.30mm × 5.30mm | |
| PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 4.40mm | |
| RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm | |
| BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | |
| SN54AHC08 | FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm |
概略回路図