JAJSQM4C
July 2003 – April 2024
SN74AHC125-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
5.7
スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
5.8
ノイズ特性
5.9
動作特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
機能ブロック図
7.2
デバイスの機能モード
8
デバイスおよびドキュメントのサポート
8.1
ドキュメントのサポート
8.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
8.3
サポート・リソース
8.4
商標
8.5
静電気放電に関する注意事項
8.6
用語集
9
メカニカル、パッケージ、および注文情報
10
改訂履歴
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
D|14
PW|14
BQA|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
PW|14
QFND305D
BQA|14
QFND687
発注情報
jajsqm4c_oa
jajsqm4c_pm
6
パラメータ測定情報
A.
C
L
にはプローブと治具の容量が含まれます。
B.
波形 1 は、出力が Low になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。波形 2 は、出力が High になるような内部条件を持つ出力についてのものです。ただし、出力制御によってディスエーブルされている場合は除きます。
C.
すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≦ 1MHz、Z
O
= 50Ω、t
r
≦ 3ns、t
f
≦ 3ns。
D.
出力は一度に 1 つずつ測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
図 6-1
負荷回路および電圧波形
TEST
S1
t
PLH
/t
PHL
オープン
t
PLZ
/t
PZL
V
CC
t
PHZ
/t
PZH
GND
オープン ドレイン
V
CC