JAJSQM4C July 2003 – April 2024 SN74AHC125-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1 OE | 1 | I | 出力イネーブル |
1A | 2 | I | 入力 |
1Y | 3 | O | 出力 |
2 OE | 4 | I | 出力イネーブル |
2A | 5 | I | 入力 |
2Y | 6 | O | 出力 |
3 OE | 8 | I | 出力イネーブル |
3A | 9 | I | 入力 |
3Y | 10 | I | 出力 |
4 OE | 13 | I | 出力イネーブル |
4A | 12 | I | 入力 |
4Y | 11 | O | 出力 |
GND | 7 | — | グランド |
VCC | 14 | I | 電源電圧 |
サーマル パッド(2) | — |
サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |