JAJSQK6O December 1995 – February 2024 SN54AHC125 , SN74AHC125
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
SNx4AHC125 デバイスはクワッド バス バッファ ゲートで、3 ステート出力の独立したライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が High のときディセーブルになります。OE が Low の場合、該当するゲートは A 入力からのデータをその Y 出力に渡します。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に結線する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (2) |
---|---|---|
SN54AHC125 | J (CDIP、14) | 8.89mm × 8.89mm |
W (CFP、14) | 19.56mm × 6.67mm | |
FK (LCCC、20) | 9.21mm × 5.97mm | |
SN74AHC125 | DB (SSOP、14) | 6.20mm × 5.30mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.91mm | |
NS (SO、14) | 10.30mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、14) | 3.60mm × 4.40mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 4.40mm | |
N (PDIP、14) | 19.30mm × 6.35mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm | |
BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm |