JAJSQK6O December 1995 – February 2024 SN54AHC125 , SN74AHC125
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHC125 の VCC は、マイクロコントローラのロジック レベルと同じレベルに設定するのが最善の方法です。これにより、最適な性能が得られます。SN74AHC125 は -0.5V~7V の入力レベルを安全に扱うことができます。しかし、受け取るロジック レベルが本デバイスの VCC レベルと異なる場合、エラーが発生する可能性があります。たとえば、VCC が 5.5V の場合、High レベル入力電圧 (VIH) レベルの最小値は 3.85V です。これは、マイクロコントローラが High 信号を送ったが、High = 3.3V である場合、SNx4AHC125 がその信号を High として認識するには、その信号レベルは低すぎることを意味します。この場合、VIH の最小値を下げるため、VCC を下げる必要があります。Low レベル入力電圧 (VIL) についても、その逆が成り立ちます。VCC が 2V に設定されている場合、VIL の最大値は 0.5V です。マイクロコントローラのロジック レベルによっては、SNx4AHC125 が Low を認識するほど十分に Low 信号レベルが下がらない場合があります。