JAJSQK6O December 1995 – February 2024 SN54AHC125 , SN74AHC125
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | IOH = -50 µA | VCC = 2 V | TA = 25℃ | 1.9 | 2 | V | ||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 1.9 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 1.9 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 1.9 | |||||||
VCC = 3 V | TA = 25℃ | 2.9 | 3 | |||||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 2.9 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 2.9 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 2.9 | |||||||
VCC = 4.5 V | TA = 25℃ | 4.4 | 4.5 | |||||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 4.4 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 4.4 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 4.4 | |||||||
IOH = -4mA および VCC = 3V | TA = 25℃ | 2.58 | ||||||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 2.48 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 2.48 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 2.48 | |||||||
IOH = -8 mA および VCC = 4.5 V | TA = 25℃ | 3.94 | ||||||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 3.8 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 3.8 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 3.8 | |||||||
VOL | IOL = 50 µA | VCC = 2 V | TA = 25℃ | 0.1 | V | |||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 0.1 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 0.1 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 0.1 | |||||||
VCC = 3 V | TA = 25℃ | 0.1 | ||||||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 0.1 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 0.1 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 0.1 | |||||||
VCC = 4.5 V | TA = 25℃ | 0.1 | ||||||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 0.1 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 0.1 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 0.1 | |||||||
IOH = 4 mA および VCC = 3V | TA = 25℃ | 0.36 | ||||||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 0.5 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 0.44 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 0.5 | |||||||
IOH = 8 mA および VCC = 4.5 V | TA = 25℃ | 0.36 | ||||||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 0.5 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 0.44 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 0.5 | |||||||
II | VI = 5.5 V または GND、VCC = 0 V~5.5 V | TA = 25℃ | ±0.1 | µA | ||||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | ±1(1) | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | ±1 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | ±1 | |||||||
IOZ | VO = VCC または GND、VCC = 5.5V | TA = 25℃ | ±0.25 | µA | ||||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | ±2.5 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | ±2.5 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | ±2.5 | |||||||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0、VCC = 5.5 V | TA = 25℃ | 4 | µA | ||||
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 40 | |||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 40 | |||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 40 | |||||||
Ci | VI = VCC または GND、VCC = 5V | TA = 25℃ | 4 | 10 | pF | |||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 10 |