JAJSQW5
august 2023
SN74AHC126-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
改訂履歴
5
ピン構成と機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電気的特性
6.6
スイッチング特性、VCC = 3.3V ± 0.3V
6.7
スイッチング特性、VCC = 5V±0.5V
6.8
ノイズ特性
6.9
動作特性
6.10
標準的特性
7
パラメータ測定情報
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
機能ブロック図
8.3
機能説明
8.3.1
平衡な CMOS 3 ステート出力
8.3.2
標準 CMOS 入力
8.3.3
ウェッタブル・フランク
8.3.4
クランプ・ダイオード構造
8.4
デバイスの機能モード
9
アプリケーションと実装
9.1
アプリケーション情報
9.2
代表的なアプリケーション
9.2.1
設計要件
9.2.1.1
電源に関する考慮事項
9.2.1.2
入力に関する考慮事項
9.2.1.3
出力に関する考慮事項
9.2.2
詳細な設計手順
9.2.3
アプリケーション曲線
9.3
電源に関する推奨事項
9.4
レイアウト
9.4.1
レイアウトのガイドライン
9.4.2
レイアウト例
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
10.2
サポート・リソース
10.3
商標
10.4
静電気放電に関する注意事項
10.5
用語集
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PW|14
MPDS360A
BQA|14
MPQF538A
サーマルパッド・メカニカル・データ
BQA|14
QFND687
発注情報
jajsqw5_oa
9.2.2
詳細な設計手順
V
CC
と GND の間にデカップリング・コンデンサを追加します。このコンデンサは物理的にデバイスの近く、かつ V
CC
ピンと GND ピンの両方に電気的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
出力の容量性負荷が 50pF 以下であることを確認します。これは厳密な制限ではありませんが、設計上、性能が最適化されます。これは、
SN74AHC126-Q1
から 1 つまたは複数の受信デバイスまでの短い適切なサイズのトレースを提供することで実現できます。
出力の抵抗性負荷が (V
CC
/ I
O(max)
) Ω より大きいことを確認します。これを行うと、「絶対最大定格」の最大出力電流に違反するのを防ぐことができます。
ほとんどの CMOS 入力には、MΩ で測定される抵抗性負荷があります。これは、前に計算した最小値よりもはるかに大きくなります。
熱の問題がロジック・ゲートにとって問題となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、アプリケーション・レポート
『CMOS 消費電力と CPD の計算』
に記載されている手順を使用して計算できます。