JAJSQW5 august 2023 SN74AHC126-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | -40~+125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH=-50µA | 2V | 1.9 | 2 | 1.9 | V | |||
3V | 2.9 | 3 | 2.9 | ||||||
4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | ||||||
IOH = –4mA | 3V | 2.58 | 2.48 | ||||||
IOH = –8mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | ||||||
VOL | IOL = 50μA | 2V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
3V | 0.1 | 0.1 | |||||||
4.5V | 0.1 | 0.1 | |||||||
IOL = 4mA | 3V | 0.36 | 0.44 | ||||||
IOL = 8mA | 4.5V | 0.36 | 0.44 | ||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1 | μA | ||||
IOZ | VI = VCC または GND | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | μA | ||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5V | 4 | 40 | μA | |||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF |