JAJSQW5 august   2023 SN74AHC126-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  スイッチング特性、VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 6.7  スイッチング特性、VCC = 5V±0.5V
    8. 6.8  ノイズ特性
    9. 6.9  動作特性
    10. 6.10 標準的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 平衡な CMOS 3 ステート出力
      2. 8.3.2 標準 CMOS 入力
      3. 8.3.3 ウェッタブル・フランク
      4. 8.3.4 クランプ・ダイオード構造
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 9.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 9.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性、VCC = 5V±0.5V

自由気流での推奨動作温度範囲内、VCC = 5 V±0.5 V (特に記述のない限り) (セクション 7 を参照)
パラメータ 始点 (入力) 終点 (出力) 負荷容量 TA = 25℃ -40~+125℃ 単位
最小値 代表値 最大値 最小値 最大値
tPLH A Y CL = 15pF 3.8 5.5 1 6.5 ns
tPHL 3.8 5.5 1 6.5
tPZH OE Y CL = 15pF 3.6 5.1 1 6 ns
tPZL 3.6 5.1 1 6
tPHZ OE Y CL = 15pF 4.6 6.8 1 8 ns
tPLZ 4.6 6.8 1 8
tPLH A Y CL = 50pF 5.3 7.5 1 8.5 ns
tPHL 5.3 7.5 1 8.5
tPZH OE Y CL = 50pF 5.1 7.1 1 8 ns
tPZL 5.1 7.1 1 8
tPHZ OE Y CL = 50pF 6.1 8.8 1 10 ns
tPLZ 6.1 8.8 1 10
tsk(o) CL = 50pF 1 1 ns