JAJSR28N December 1995 – February 2024 SN54AHC126 , SN74AHC126
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHC126 デバイスはクワッド バス バッファ ゲートで、3 ステート出力の独立したライン ドライバを備えています。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE を GND に接続できます。この抵抗の最小値は、電流ソース駆動能力によって決まります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ(3) |
---|---|---|---|
SNx4AHC126 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |