JAJSR28N December 1995 – February 2024 SN54AHC126 , SN74AHC126
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1OE | 1 | I | チャネル 1 、出力イネーブル |
1A | 2 | I | チャネル 1 、 A 入力 |
1Y | 3 | O | チャネル 1、Y 出力 |
2OE | 4 | I | チャネル 2 、出力イネーブル |
2A | 5 | I | チャネル 2 、 A 入力 |
2Y | 6 | O | チャネル 2、Y 出力 |
GND | 7 | G | グランド |
3Y | 8 | O | チャネル 3、Y 出力 |
3A | 9 | I | チャネル 3 、 A 入力 |
3OE | 10 | I | チャネル 3 、 OE 入力 |
4Y | 11 | O | チャネル 4、Y 出力 |
4A | 12 | I | チャネル 4 、 A 入力 |
4OE | 13 | I | チャネル 4 、 OE 入力 |
VCC | 14 | P | 正電源 |
サーマル・パッド(2) | — | サーマル・パッド: GND に接続するか、フローティングのままにします |