JAJSR28N December 1995 – February 2024 SN54AHC126 , SN74AHC126
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | –40~+85℃ | –55~+125℃ | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = -50μA | 2V | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | V | ||||
3V | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | |||||||
4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | |||||||
IOH = –4mA | 3V | 2.58 | 2.48 | 2.48 | |||||||
IOH = –8mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | 3.8 | |||||||
VOL | IOL = 50μA | 2V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||||
3V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
IOL = 4mA | 3V | 0.36 | 0.44 | 0.5 | |||||||
IOL = 8mA | 4.5V | 0.36 | 0.44 | 0.5 | |||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1 | ±1(1) | μA | |||||
IOZ | VI = VCC または GND | 5.5V | ±0.25 | ±2.5 | μA | ||||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5V | 4 | 40 | μA | |||||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 4 | 10 | 10 | pF |