JAJSR28N December 1995 – February 2024 SN54AHC126 , SN74AHC126
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しています。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます:PRR ≤ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 2.5ns。
出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
テスト | S1 | S2 | RL | CL | ΔV | VCC |
---|---|---|---|---|---|---|
tPLH、tPHL | オープン | オープン | — | 15pF、50pF | — | すべて |
tPLZ、tPZL | クローズ | オープン | 1kΩ | 15pF 、 50pF | 0.15V | ≤ 2.5V |
tPHZ、tPZH | オープン | クローズ | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.15V | ≤ 2.5V |
tPLZ、tPZL | クローズ | オープン | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.3V | > 2.5V |
tPHZ、tPZH | オープン | クローズ | 1kΩ | 15pF、50pF | 0.3V | > 2.5V |