JAJSTL3 March 2024 SN74AHC138-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
A0 | 1 | I | アドレス選択 0 |
A1 | 2 | I | アドレス選択 1 |
A2 | 3 | I | アドレス選択 2 |
G0 | 4 | I | 出力ストローブ 0、アクティブ Low |
G1 | 5 | I | 出力ストローブ 1、アクティブ Low |
G2 | 6 | I | 出力ストローブ 2 |
Y7 | 7 | O | 出力 7 |
GND | 8 | G | グランド |
Y6 | 9 | O | 出力 6 |
Y5 | 10 | O | 出力 5 |
Y4 | 11 | O | 出力 4 |
Y3 | 12 | O | 出力 3 |
Y2 | 13 | O | 出力 2 |
Y1 | 14 | O | 出力 1 |
Y0 | 15 | O | 出力 0 |
VCC | 16 | P | 正電源 |
放熱パッド(3) | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |