JAJSQ52E February 2002 – February 2024 SN74AHC14Q-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||||
VT+ の正方向入力スレッショルド電圧 | 3V | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | V | |||
4.5V | 1.75 | 3.15 | 1.75 | 3.15 | |||||
5.5V | 2.15 | 3.85 | 2.15 | 3.85 | |||||
VT- の負方向入力スレッショルド電圧 | 3V | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | V | |||
4.5V | 1.35 | 2.75 | 1.35 | 2.75 | |||||
5.5V | 1.65 | 3.35 | 1.65 | 3.35 | |||||
ΔVT ヒステリシス (VT+ - VT-) | 3V | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | V | |||
4.5V | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | |||||
5.5V | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | |||||
VOH | IOH = -50µA | 2V | 1.9 | 2 | 1.9 | V | |||
3V | 2.9 | 3 | 2.9 | ||||||
4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | ||||||
IOH = -4mA | 3V | 2.58 | 2.48 | ||||||
IOH = -8mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | ||||||
VOL | IOL = 50μA | 2V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
3V | 0.1 | 0.1 | |||||||
4.5V | 0.1 | 0.1 | |||||||
IOL = 4mA | 3V | 0.36 | 0.5 | ||||||
IOL = 8mA | 4.5V | 0.36 | 0.5 | ||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1 | μA | ||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5V | 2 | 20 | μA | |||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 2 | 10 | PF |