JAJSQ52E February 2002 – February 2024 SN74AHC14Q-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||||
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5.5 | 8.6 | 1 | 10 | ns | |
tPHL | 5.5 | 8.6 | 1 | 10 | |||||
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 7 | 10.6 | 1 | 12 | ns | |
tPHL | 7 | 10.6 | 1 | 12 |