JAJST98 February 2024 SN74AHC157-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC157-Q1 は、2V~5.5V の VCC で動作するよう設計されたクワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサです。SN74AHC157-Q1 デバイスは、共通のストローブ (G) 入力を持っています。ストローブが HIGH のとき、すべての出力は LOW になります。ストローブが LOW のとき、2 つのソースのどちらか 1 つから 4 ビット ワードが選択され、4 つの出力に転送されます。本デバイスは、真のデータを提供します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SN74AHC157-Q1 | BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |