JAJST98 February 2024 SN74AHC157-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
tPHL | A または B | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 4.2 | 9.3 | 1 | 11 | 1 | 11.5 | ns | |||
tPLH | A または B | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 4.2 | 9.3 | 1 | 11 | 1 | 11.5 | ns | |||
tPHL | G | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 8.7 | 13.6 | 1 | 16 | 1 | 16 | ns | |||
tPLH | G | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 8.7 | 13.6 | 1 | 16 | 1 | 16 | ns | |||
tPHL | A/B | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 5.2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 14 | ns | |||
tPLH | A/B | 任意の Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 5.2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 14 | ns | |||
tPHL | A または B | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 6 | 12.8 | 1 | 14.5 | 1 | 15 | ns | |||
tPLH | A または B | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 6 | 12.8 | 1 | 14.5 | 1 | 15 | ns | |||
tPHL | G | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 11.2 | 17.1 | 1 | 19.5 | 1 | 19.5 | ns | |||
tPLH | G | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 11.2 | 17.1 | 1 | 19.5 | 1 | 19.5 | ns | |||
tPHL | A/B | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 7.4 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 18.5 | ns | |||
tPLH | A/B | 任意の Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 7.4 | 14.5 | 1 | 16.5 | 1 | 18.5 | ns | |||
tPHL | A または B | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 2.9 | 5.9 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | ns | |||
tPLH | A または B | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 2.9 | 5.9 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | ns | |||
tPHL | G | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.6 | 8.6 | 1 | 10 | 1 | 10 | ns | |||
tPLH | G | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5.6 | 8.6 | 1 | 10 | 1 | 10 | ns | |||
tPHL | A/B | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.5 | 6.8 | 1 | 8 | 1 | 8.5 | ns | |||
tPLH | A/B | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 3.5 | 6.8 | 1 | 8 | 1 | 8.5 | ns | |||
tPHL | A または B | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 4.2 | 7.9 | 1 | 9 | 1 | 9.5 | ns | |||
tPLH | A または B | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 4.2 | 7.9 | 1 | 9 | 1 | 9.5 | ns | |||
tPHL | G | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 7.1 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 12 | ns | |||
tPLH | G | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 7.1 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 12 | ns | |||
tPHL | A/B | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5 | 8.8 | 1 | 10 | 1 | 11.5 | ns | |||
tPLH | A/B | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5 | 8.8 | 1 | 10 | 1 | 11.5 | ns |