JAJSUA3L May 1996 – July 2024 SN54AHC157 , SN74AHC157
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このクワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、2V~5.5V の VCC で動作するよう設計されたています。
SNx4AHC157 デバイスには、共通のストローブ (G) 入力があります。ストローブが HIGH のとき、すべての出力は LOW になります。ストローブが LOW のとき、2 つのソースのどちらか 1 つから 4 ビット ワードが選択され、4 つの出力に転送されます。本デバイスは、真のデータを提供します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4AHC157 | D (SOIC、16) | 9.90mm × 6mm | 9.90mm × 3.90mm |
DB (SSOP、16) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
N (PDIP、16) | 19.31mm × 9.4mm | 19.31mm × 6.35mm | |
NS (SOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
DGV (TVSOP、16) | 3.6mm × 6.4mm | 3.6mm × 4.4mm | |
RGY (VQFN、16) | 4mm × 3.5mm | 4mm × 3.5mm |