JAJSUA3L May 1996 – July 2024 SN54AHC157 , SN74AHC157
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
負荷 容量 |
TA = 25℃ | TA = -55℃~125℃ | TA = -40℃~85℃ | TA = -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨 | ||||||||||||
SN54AHC157 | SN74AHC157 | SN74AHC157 | ||||||||||
標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPLH | A または B | Y | CL = 15pF | 4.1(1) | 6.4(1) | 1(1) | 7.5(1) | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | ns |
tPHL | 4.1(1) | 6.4(1) | 1(1) | 7.5(1) | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | ||||
tPLH | A/ B | Y | CL = 15pF | 5.3(1) | 8.1(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | 1 | 9.5 | ns |
tPHL | 5.3(1) | 8.1(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | 1 | 9.5 | ||||
tPLH | G | Y | CL = 15pF | 5.6(1) | 8.6(1) | 1(1) | 10(1) | 1 | 10 | 1 | 10 | ns |
tPHL | 5.6(1) | 8.6(1) | 1(1) | 10(1) | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
tPLH | A または B | Y | CL = 50pF | 5.6(1) | 8.4(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | 1 | 9.5 | ns |
tPHL | 5.6(1) | 8.4(1) | 1(1) | 9.5(1) | 1 | 9.5 | 1 | 9.5 | ||||
tPLH | A/ B | Y | CL = 50pF | 6.8(1) | 10.1(1) | 1(1) | 11.5(1) | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | ns |
tPHL | 6.8(1) | 10.1(1) | 1(1) | 11.5(1) | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | ||||
tPLH | G | Y | CL = 50pF | 7.1(1) | 10.6(1) | 1(1) | 12(1) | 1 | 12 | 1 | 12 | ns |
tPHL | 7.1(1) | 10.6(1) | 1(1) | 12(1) | 1 | 12 | 1 | 12 |