JAJSUA3L May   1996  – July 2024 SN54AHC157 , SN74AHC157

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  スイッチング特性、VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 4.7  スイッチング特性、VCC = 5V ± 0.5V
    8. 4.8  ノイズ特性
    9. 4.9  動作特性
    10. 4.10 代表的特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • DB|16
  • NS|16
  • N|16
  • RGY|16
  • D|16
  • DGV|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件VCCTA = 25℃TA = -55℃~125℃TA = -40℃~85℃TA = -40℃~125℃単位
推奨
SN54AHC157SN74AHC157SN74AHC157
最小値代表値最大値最小値最大値最小値最大値最小値最大値
VOHIOH = -50 µA2 V1.921.91.91.9V
3 V2.932.92.92.9
4.5V4.44.54.44.44.4
IOH = -4 mA3 V2.582.482.482.48
IOH = -8 mA4.5V3.943.83.83.8
VOLIOL = 50 µA2 V0.10.10.10.1V
3 V0.10.10.10.1
4.5V0.10.10.10.1
IOH = 4 mA3 V0.360.50.440.5
IOH = 8 mA4.5V0.360.50.440.5
IIVI = 5.5 V または GND0 V~5.5 V±0.1±1(1)±1±1µA
ICCVI = VCC または GND、IO = 05.5 V4404040µA
CiVI = VCC または GND5 V21010pF
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、VCC = 0V で出荷時のテストは行っていません。