JAJST75 February 2024 SN74AHC164-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このアプリケーションでは、SN74AHC164-Q1 を使用して 7 セグメント ディスプレイを制御します。他の I/O エクスパンダとは異なり、SN74AHC164-Q1 では、制御用の通信インターフェイスは必要ありません。シンプルな GPIO ピンで簡単に動作できます。AND ゲートに供給される 2 つのシリアル入力により、追加の制御が可能です。
電源投入時、シフト レジスタの初期状態は不定です。既知の状態にするには、シフトレジスタをクリアする必要があります。RC をCLRピンに対して 図 8-1 に示すように接続すると、シフト レジスタをオール ゼロに初期化できます。