JAJST75 February 2024 SN74AHC164-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 説明 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VOL(P) | 低ノイズ出力、最大動的電圧 VOL | 0.2 | 0.8 | V | |
VOL(V) | 低ノイズ出力、最小動的電圧 VOL | -0.9 | -0.2 | V | |
VOH(V) | 低ノイズ出力、最小動的電圧 VOH | 4.4 | 4.7 | V | |
VIH(D) | High レベル動的入力電圧 | 3.5 | V | ||
VIL(D) | Low レベル動的入力電圧 | 1.5 | V |