JAJST71 February 2024 SN74AHC164
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHC164 は 8 ビット シフト レジスタであり、 2 つのシリアル入力 (A および B) が AND ゲート経由で接続され、非同期クリア (CLR) も備えています。このデバイスでは、入力データ ラインを HIGH に設定するためには、A および B の両方に HIGH 信号が必要です。どちらかの入力に LOW 信号が印加されると、入力データ ラインは LOW に設定されます。A および B のデータは、CLK が HIGH または LOW の間に変更できます (最小セットアップ時間要件が満たされている場合)。
SN74AHC164 の CLK ピンは、立ち上がりエッジ トリガであり、 LOW から HIGH への遷移でアクティブになります。立ち上がりエッジ トリガが発生すると、(A ● B) 入力データラインの結果が最初のレジスタに保存され、各レジスタのデータが次のレジスタに伝搬されます。最後のレジスタ QH のデータは、クロック トリガごとに破棄されます。LOW 信号がCLRピンに印加されると、SN74AHC164 は、直ちにすべてのレジスタを論理 LOW 値に設定します。