JAJSRF8C October 2003 – October 2023 SN74AHC1G00-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC1G00-Q1 は、ブール関数 Y = A • B、つまり Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHC1G00-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
DCK (SOT-SC70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |