JAJSRF6Q March 1996 – January 2024 SN74AHC1G00
PRODUCTION DATA
SN74AHC1G00 は、ブール関数
Y = A • B、または Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ(2) | 本体サイズ(2) |
---|---|---|---|
SN74AHC1G00 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
DCK (SC-70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm | |
DRL (SOT、5) | 1.6mm × 1.6mm | 1.6mm × 1.2mm |