JAJSR36A August 2023 – October 2023 SN74AHC1G02-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | -0.5 | 7 | V | |
VI | 入力電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
VO | 出力電圧範囲 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
VO | 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲 | -0.5 | 4.6 | V | |
IIK | 入力クランプ電流 (2) | VI < 0 | -20 | mA | |
IOK | 出力クランプ電流 (2) | VO < 0 または VO > VCC | -20 | 20 | mA |
IO | 連続出力電流 | VO = 0~VCC | -25 | 25 | mA |
IO | VCC または GND を通過する連続出力電流 | -50 | 50 | mA | |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |