JAJSR36A August 2023 – October 2023 SN74AHC1G02-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
VOH | IOH= -50μA | Vcc = 2V | 1.9 | 1.9 | V | ||||
IOH= -50μA | Vcc = 3V | 2.9 | 2.9 | V | |||||
IOH= -50μA | Vcc = 4.5V | 4.4 | 4.4 | V | |||||
IOH= -4mA | Vcc = 3V | 2.58 | 2.48 | V | |||||
IOH= -8mA | Vcc = 4.5V | 3.94 | 3.8 | V | |||||
VOL | IOH= 50μA | Vcc = 2V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOH= 50μA | Vcc = 3V | 0.1 | 0.1 | V | |||||
IOH= 50μA | Vcc = 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | |||||
IOH= 4mA | Vcc = 3V | 0.36 | 0.44 | V | |||||
IOH= 8mA | Vcc = 4.5V | 0.36 | 0.44 | V | |||||
II | VI= 5.5V または GND | 0V~5.5V | -0.1 | 0.1 | -1 | 1 | μA | ||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 5.5V | 1 | 4 | μA | ||||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 1.7 | 10 | pF | ||||
CO | VO = VCC または GND | 5V | 3 | pF | |||||
CPD | 消費電力容量 | 5V | 14 | pF |