デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
SN74AHC1G04-Q1 には 1 つのインバータ・ゲートが搭載されています。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHC1G04-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.90 × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |