JAJSQV5D August 2003 – January 2024 SN74AHC1G04-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
LOAD CAPACITANCE |
TA = 25°C | MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | |||||||
tPLH | A | Y | CL = 50 pF | 5.3 | 7.5 | 1 | 10 | ns | |
tPHL | 5.3 | 7.5 | 1 | 10 |