JAJSRG2E October 2004 – February 2024 SN74AHC1G08-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHC1G08 はシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。デバイスは、ブール関数 Y = A • B または Y =A+Bを正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHC1G08-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.8mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
DCK (SC-70、5) | 2.00mm × 1.25mm | 2mm × 1.25mm |