JAJSRG2F October 2004 – October 2024 SN74AHC1G08-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | OUTPUT CAPACITAN CE | TA = 25°C | –40°C TO 85°C | –40°C TO 125°C | UNIT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| tPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 4.3 | 5.9 | 7 | 9 | ns | |||
| tPHL | 4.3 | 5.9 | 7 | 9 | |||||||
| tPLH | A or B | Y | CL = 50 pF | 5.8 | 7.9 | 9 | 11 | ns | |||
| tPHL | 5.8 | 7.9 | 9 | 11 | |||||||