JAJSKC0R March 1996 – January 2024 SN74AHC1G08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | OUTPUT CAPACITANCE | TA = 25°C | TA = –40°C to 85°C | TA = –55°C to 125°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 4.3 | 5.9 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | ns | |
tPHL | 4.3 | 5.9 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | |||||
tPLH | A or B | Y | CL = 50 pF | 5.8 | 7.9 | 1 | 9 | 1 | 9.5 | ns | |
tPHL | 5.8 | 7.9 | 1 | 9 | 1 | 9.5 |