JAJSRG3F May 2011 – February 2024 SN74AHC1G09
PRODUCTION DATA
SN74AHC1G09 は、オープン ドレイン出力構成のシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。このデバイスは、ブール関数 Y = A × B を正論理で実行します。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) | 本体サイズ(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHC1G09 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
| DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |
論理図