JAJSQS7A July 2023 – October 2023 SN74AHC1G125-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
TPD | A | Y | CL = 15pF |
5.6 |
8 |
10.5 |
ns | |||
CL = 50pF |
8.1 |
11.5 |
14 |
|||||||
TDIS | OE | Y | CL = 15pF |
7 |
9.7 |
12.5 |
ns | |||
CL = 50pF |
9.5 |
13.2 |
16 |
|||||||
TEN | OE | Y | CL = 15pF |
5.4 |
8 |
10.5 |
ns | |||
CL = 50pF |
7.9 |
11.5 |
14 |