JAJSQS7A July 2023 – October 2023 SN74AHC1G125-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | |||||
TPD | A | Y | CL = 15pF | 3.8 | 5.5 | 7 | ns | |||
CL = 50pF | 5.3 | 7.5 | 9.5 | |||||||
TDIS | OE | Y | CL = 15pF | 4.6 | 6.8 | 8.5 | ns | |||
CL = 50pF | 6.1 | 8.8 | 11 | ns | ||||||
TEN | OE | Y | CL = 15pF | 3.6 | 5.1 | 6.5 | ns | |||
CL = 50pF | 5.1 | 7.1 | 9 | nS |