JAJSQS7A July 2023 – October 2023 SN74AHC1G125-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC1G125-Q1 は、3 ステート出力と電圧変換機能を内蔵したシングル・バッファ・ゲートです。このバッファはブール関数 Y = A を正論理で実行します。OE ピンに High を印加することで、出力をハイ・インピーダンス状態にできます。出力レベルは電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。