JAJSQS7A July 2023 – October 2023 SN74AHC1G125-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 2 | 5.5 | V | |
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 2V | 1.5 | V | |
VCC = 3V | 2.1 | ||||
VCC = 5.5V | 3.85 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 2V | 0.5 | V | |
VCC = 3V | 0.9 | ||||
VCC = 5.5V | 1.65 | ||||
IO | 出力電流 | VCC = 2V | ±50 | μA | |
VCC = 3.3V ± 0.3V | ±4 | mA | |||
VCC = 5V ± 0.5V | ±8 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりレートまたは立ち下がりレート | VCC = 3.3V ± 0.3V | 100 | ns/V | |
VCC = 5V ± 0.5V | 20 | ||||
TA | 自由気流での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |