JAJSRG5M August 1997 – February 2024 SN74AHC1G125
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHC1G125 デバイスは、3 ステート出力を搭載したシングル バス バッファ ゲート / ライン ドライバです。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH になると、出力はディセーブルされます。ここで、OEが Low の場合、真のデータが A 入力から Y 出力に渡されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHC1G125 | DBV (SOT-23、5) | 2.8mm × 2.8mm | 2.9mm x 1.6mm |
DCK (SC-70、5) | 2.00mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm | |
DRL (SOT-553、5) | 1.6mm × 1.6mm | 1.6mm × 1.2mm |