JAJSR41A August 2023 – October 2023 SN74AHC1G126-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC1G126-Q1 は、3 ステート出力と電圧変換機能を内蔵したシングル・バッファ・ゲートです。このバッファはブール関数 Y = A を正論理で実行します。OE ピンに High を印加することで、出力をハイ・インピーダンス状態にできます。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ(2) | 本体サイズ(3) |
---|---|---|---|
SN74AHC1G126-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |