JAJSR39A August 2023 – October 2023 SN74AHC1G14-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC1G14-Q1 はシングル・インバータ・ゲートです。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
独立したインバータ・ゲートとして機能しますが、シュミット動作により、正方向 (VT+) と負方向 (VT–) の信号に対する入力スレッショルド・レベルが異なる場合があります。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ(2) | 本体サイズ(3) |
---|---|---|---|
SN74AHC1G14-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
DCK (SC70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |