JAJSR39A August 2023 – October 2023 SN74AHC1G14-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 2 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 2V | 1.5 | V | |
VCC = 3V | 2.1 | V | |||
VCC = 5.5V | 3.85 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 2V | 0.5 | V | |
VCC = 3V | 0.9 | V | |||
VCC = 5.5V | 1.65 | V | |||
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 2V | -50 | µA | |
VCC = 3.3V±0.3V | -4 | mA | |||
VCC = 5V±0.5V | -8 | mA | |||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 2V | 50 | μA | |
VCC = 3.3V±0.3V | 4 | mA | |||
VCC = 5V±0.5V | 8 | mA | |||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 3.3V±0.3V | 100 | nS/V | |
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 5V±0.5V | 20 | nS/V | |
TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | ℃ |