JAJSRG4S March 1996 – February 2024 SN74AHC1G14
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | OUTPUT CAPACITANCE | TA = 25°C | TA = –40°C to 85°C | RECOMMENDED TA = –40°C to 125°C | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tPLH | A | Y | CL = 15 pF | 8.3 | 12.8 | 1 | 15 | 1 | 16 | ns |
tPHL | 8.3 | 12.8 | 1 | 15 | 1 | 16 | ns | |||
tPLH | A | Y | CL = 50 pF | 10.8 | 16.3 | 1 | 18.5 | 1 | 19.5 | ns |
tPHL | 10.8 | 16.3 | 1 | 18.5 | 1 | 19.5 | ns |