JAJSRG4S March 1996 – February 2024 SN74AHC1G14
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage | 2 | 5.5 | V | |
VI | Input voltage | 0 | 5.5 | V | |
VO | Output voltage | 0 | VCC | V | |
IOH | High-level output current | VCC = 2 V | –50 | µA | |
VCC = 3.3 V ± 0.3 V | –4 | mA | |||
VCC = 5 V ± 0.5 V | –8 | ||||
IOL | Low-level output current | VCC = 2 V | 50 | µA | |
VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 4 | mA | |||
VCC = 5 V ± 0.5 V | 8 | ||||
TA | Operating free-air temperature | –40 | 125 | °C |