JAJSRG4S March 1996 – February 2024 SN74AHC1G14
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | OUTPUT CAPACITANCE | TA = 25°C | TA = –40°C to 85°C | RECOMMENDED TA = –40°C to 125°C | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tPLH | A or B | Y | CL = 15 pF | 5.5 | 8.6 | 1 | 10 | 1 | 11 | ns |
tPHL | 5.5 | 8.6 | 1 | 10 | 1 | 11 | ns | |||
tPLH | A or B | Y | CL = 50 pF | 7 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 11 | ns |
tPHL | 7 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 11 | ns |