JAJSUD4Q March 1996 – April 2024 SN74AHC1G32
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHC1G32 はシングル 2 入力正論理 OR ゲートです。このデバイスはブール関数を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHC1G32 | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 2.8mm | 2.90mm × 1.60mm |
DCK (SC70、5) | 2.00mm × 2.1mm | 2.00mm × 1.25mm | |
DRL (SOT、5) | 1.60mm × 1.6mm | 1.60mm × 1.20mm |