JAJSHF3B April 2011 – February 2024 SN74AHC1G86-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC1G86-Q1 はシングル 2 入力排他的 OR ゲートです。デバイスは、ブール関数 Y = A ⊕ B または Y =AB + ABを正論理で実行します。
一般的な用途は“真/補”素子です。一方の入力が Low のときは、他方の入力がそのまま出力されます。一方の入力が High のときは、他方の入力の信号が反転して出力されます。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHC1G86-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 2.8mm | 2.90mm x 1.60mm |