JAJSTG6 March 2024 SN74AHC238-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHC238-Q1 は、メモリ アドレス デコードまたはデータ ルーティング アプリケーションに最適な高速シリコン ゲート CMOS デコーダです。シングル 3:8 デコーダを搭載しています。
SN74AHC238-Q1 には 3 つのアドレス選択入力 (A2、A1、A0) があります。この回路は通常の 1:8 デコーダとして機能します。
カスケード接続を簡素化し、多重分離を容易にするため、 3 つのストローブ入力 (G2、G1、 G0) が用意されています。いずれかの入力ストローブがアクティブのとき、すべての出力が強制的に LOW 状態になります。
多重分離機能は、最初に選択入力を使って必要な出力を選択し、次にストローブ入力のうちの 1 つをデータ入力として使うことで実現されます。
SN74AHC238-Q1 の出力は通常は Low であり、選択されると High になります。